Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14F5MU8TM

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_edesa_ alto en cm
VAR_EDESA__ALTO_EN_CM
_edesa_ ancho en cm
VAR_EDESA__ANCHO_EN_CM
_edesa_ categoría
VAR_EDESA__CATEGOR_A
_edesa_ certificación
VAR_EDESA__CERTIFICACI_N
_edesa_ color
VAR_EDESA__COLOR
_edesa_ conexión hidráulica
VAR_EDESA__CONEXI_N_HIDR_ULICA
_edesa_ consumo/capacidad de agua en l
VAR_EDESA__CONSUMO_CAPACIDAD_DE_AGUA_EN_L
_edesa_ contacto comercial
VAR_EDESA__CONTACTO_COMERCIAL
_edesa_ descripción
VAR_EDESA__DESCRIPCI_N
_edesa_ distancia de instalación en cm (muro terminado)
VAR_EDESA__DISTANCIA_DE_INSTALACI_N_EN_CM__MURO_TERMINADO_
_edesa_ materiales
VAR_EDESA__MATERIALES
1
14F5MU8TM
73.6
36.5
Productos > Sanitarios > Inodoros > One Piece
Cumple con norma NTE INEN 3082
Blanco
Entrada de agua: tubería ø 1/2" Salida de agua: tubería ø 4"
3.5 y 4.8 litros
(02) 395 2900
Inodoro one piece alargado de tanque alto con trampa cubierta, con sistema eco dual flush superior y asiento slow down.
30.5
Cerámica Sanitaria
Show compressed display (1 product)
Número de pedido14F5MU8TM
Últimos cambios07.01.2025 13:57:03
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties